Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Oțel aliat cu crom Culoare: Galben, Roșu, Albastru, Verde Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Deviație maximă de funcționare | Rata arcului | Culoare | Diametru orificiu | Destindere maximă | Forță maximă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162,2895 RON - 162,2895 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
35.7 Nmm
35.7 Nmm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
6.331 in
160.8 mm
|
5734.0 N
5734.0 N
|
Light Duty
|
||
| 110,2911 RON - 110,2911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.606 in
40.8 mm
|
136.1 Nmm
136.1 Nmm
|
Verde
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.972 in
50.1 mm
|
6819.0 N
6819.0 N
|
Light Duty
|
||
| 12,1162 RON - 12,1162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.197 in
30.4 mm
|
17.8 Nmm
17.8 Nmm
|
Albastru
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.528 in
38.8 mm
|
692.0 N
692.0 N
|
Light Duty
|
||
| 30,1581 RON - 30,1581 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.803 in
122.0 mm
|
4.2 Nmm
4.2 Nmm
|
Albastru
|
0.63 in
16.0 mm
|
6.055 in
153.8 mm
|
644.0 N
644.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 6,5484 RON - 6,5484 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.693 in
17.6 mm
|
46.7 Nmm
46.7 Nmm
|
Albastru
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
877.0 N
877.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 10,4861 RON - 10,4861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.402 in
35.6 mm
|
22.1 Nmm
22.1 Nmm
|
Albastru
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
877.0 N
877.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 52,9869 RON - 52,9869 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.008 in
25.6 mm
|
148.6 Nmm
148.6 Nmm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
6166.0 N
6166.0 N
|
Light Duty
|
||
| 85,2751 RON - 85,2751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.795 in
45.6 mm
|
78.7 Nmm
78.7 Nmm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
5514.0 N
5514.0 N
|
Light Duty
|
||
| 118,6998 RON - 118,6998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.803 in
71.2 mm
|
48.6 Nmm
48.6 Nmm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.268 in
108.4 mm
|
5271.0 N
5271.0 N
|
Light Duty
|
||
| 111,6662 RON - 111,6662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.197 in
30.4 mm
|
191.2 Nmm
191.2 Nmm
|
Verde
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
7036.0 N
7036.0 N
|
Light Duty
|
||
| 46,6071 RON - 46,6071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.803 in
71.2 mm
|
20.1 Nmm
20.1 Nmm
|
Albastru
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
1542.0 N
1542.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 77,3153 RON - 77,3153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.803 in
71.2 mm
|
28.9 Nmm
28.9 Nmm
|
Albastru
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.327 in
84.5 mm
|
2445.0 N
2445.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 25,2283 RON - 25,2283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.803 in
20.4 mm
|
170.3 Nmm
170.3 Nmm
|
Albastru
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
3645.0 N
3645.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 22,8495 RON - 22,8495 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
28.5 Nmm
28.5 Nmm
|
Albastru
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1539.0 N
1539.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 16,0306 RON - 16,0306 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.606 in
40.8 mm
|
35.7 Nmm
35.7 Nmm
|
Albastru
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.697 in
43.1 mm
|
1540.0 N
1540.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 65,8485 RON - 65,8485 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.606 in
40.8 mm
|
121.4 Nmm
121.4 Nmm
|
Albastru
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.862 in
47.3 mm
|
5741.0 N
5741.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 112,0999 RON - 112,0999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.394 in
60.8 mm
|
78.3 Nmm
78.3 Nmm
|
Albastru
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.787 in
70.8 mm
|
5542.0 N
5542.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 188,8465 RON - 188,8465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
46.0 Nmm
46.0 Nmm
|
Albastru
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
5608.0 N
5608.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 126,67 RON - 126,67 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.606 in
40.8 mm
|
210.8 Nmm
210.8 Nmm
|
Albastru
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.768 in
44.9 mm
|
9464.0 N
9464.0 N
|
Condiţii medii
|
||
| 192,8213 RON - 192,8213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.803 in
71.2 mm
|
111.1 Nmm
111.1 Nmm
|
Albastru
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.059 in
77.7 mm
|
8629.0 N
8629.0 N
|
Condiţii medii
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina