Meniu Caută

Die Springs

În stoc

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Oțel aliat cu crom Culoare: Galben, Roșu, Albastru, Verde Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
439 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Deviație maximă de funcționare Rata arcului Culoare Diametru orificiu Destindere maximă Forță maximă Tip Cumpără
25,9706 RON - 25,9706 RON Solicitați termenul de livrare aici
122.0 mm
1.0 Nmm
Verde
10.0 mm
178.0 mm
185.0 N
Light Duty
743,629 RON - 743,629 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.3 mm
218.0 Nmm
Galben
63.0 mm
106.0 mm
23108.0 N
Aplicații extrem de intense
30,3314 RON - 30,3314 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.8 mm
23.8 Nmm
Albastru
25.0 mm
65.0 mm
1544.0 N
Light Duty
15,9197 RON - 15,9197 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.2 mm
166.8 Nmm
Albastru
32.0 mm
17.4 mm
2903.0 N
Condiţii medii
21,9117 RON - 21,9117 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.4 mm
70.9 Nmm
Albastru
32.0 mm
34.2 mm
2425.0 N
Condiţii medii
39,3555 RON - 39,3555 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
41.7 Nmm
Albastru
32.0 mm
59.2 mm
2469.0 N
Condiţii medii
66,377 RON - 66,377 RON Solicitați termenul de livrare aici
81.2 mm
24.9 Nmm
Albastru
32.0 mm
96.9 mm
2411.0 N
Condiţii medii
378,6375 RON - 378,6375 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.6 mm
269.0 Nmm
Roșu
63.0 mm
56.5 mm
15199.0 N
Heavy Duty
651,5581 RON - 651,5581 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.2 mm
155.0 Nmm
Roșu
63.0 mm
102.0 mm
15810.0 N
Heavy Duty
4,4812 RON - 4,4812 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
23.3 Nmm
Galben
10.0 mm
11.5 mm
293.0 N
Aplicații extrem de intense
9,6177 RON - 9,6177 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
11.2 Nmm
Galben
10.0 mm
25.2 mm
281.0 N
Aplicații extrem de intense
195,4191 RON - 195,4191 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.2 mm
90.5 Nmm
Roșu
50.0 mm
97.9 mm
8862.0 N
Heavy Duty
275,4813 RON - 275,4813 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.6 mm
438.0 Nmm
Roșu
63.0 mm
35.1 mm
15374.0 N
Heavy Duty
435,4566 RON - 435,4566 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.4 mm
226.0 Nmm
Roșu
63.0 mm
66.8 mm
15097.0 N
Heavy Duty
741,5526 RON - 741,5526 RON Solicitați termenul de livrare aici
91.5 mm
128.0 Nmm
Roșu
63.0 mm
122.0 mm
15616.0 N
Heavy Duty
8,9753 RON - 8,9753 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
19.9 Nmm
Galben
12.5 mm
23.9 mm
476.0 N
Aplicații extrem de intense
31,6811 RON - 31,6811 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.3 mm
3.8 Nmm
Galben
12.5 mm
111.0 mm
426.0 N
Aplicații extrem de intense
7,3682 RON - 7,3682 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
70.7 Nmm
Galben
16.0 mm
14.7 mm
1039.0 N
Aplicații extrem de intense
Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
27.5 Nmm
Galben
10.0 mm
9.3 mm
291.0 N
Aplicații extrem de intense
5,8349 RON - 5,8349 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
13.3 Nmm
Galben
10.0 mm
20.4 mm
271.0 N
Aplicații extrem de intense
  • din 22