10643617
1218594
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 2 + | 635,6664 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu | 63.0 mm |
|---|---|
| Diametru orificiu | 2.48 in |
| Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
| Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
| Destindere maximă | 102.0 mm |
| Destindere maximă | 4.016 in |
| Forță maximă | 15810.0 N |
| Forță maximă | 15810.0 N |
| Deviație maximă de funcționare | 3 in |
| Deviație maximă de funcționare | 76.2 mm |
| Forţă operaţională maximă | 11811.0 N |
| Forţă operaţională maximă | 11811.0 N |
| Destindere operaţională optimă | 45.8 mm |
| Destindere operaţională optimă | 1.803 in |
| Lungime totală | 254.0 mm |
| Lungime totală | 10 in |
| Diametru tijă | 38.0 mm |
| Diametru tijă | 1.496 in |
| Rata arcului | 155.0 Nmm |
| Rata arcului | 155.0 Nmm |
| Culoare | Roșu |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Tip | Heavy Duty |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina