10635193
1218704
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 2 + | 743,629 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu | 2.48 in |
|---|---|
| Diametru orificiu | 63.0 mm |
| Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
| Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
| Destindere maximă | 106.0 mm |
| Destindere maximă | 4.173 in |
| Forță maximă | 23108.0 N |
| Forță maximă | 23108.0 N |
| Deviație maximă de funcționare | 76.3 mm |
| Deviație maximă de funcționare | 3.004 in |
| Forţă operaţională maximă | 16633.0 N |
| Forţă operaţională maximă | 16633.0 N |
| Destindere operaţională optimă | 51.9 mm |
| Destindere operaţională optimă | 2.043 in |
| Lungime totală | 305.0 mm |
| Lungime totală | 12.008 in |
| Diametru tijă | 38.0 mm |
| Diametru tijă | 1.496 in |
| Rata arcului | 218.0 Nmm |
| Rata arcului | 218.0 Nmm |
| Culoare | Galben |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Tip | Aplicații extrem de intense |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina