10636879
1218354
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 + | 76,3813 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu | 1.969 in |
|---|---|
| Diametru orificiu | 50.0 mm |
| Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
| Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
| Destindere maximă | 46.2 mm |
| Destindere maximă | 1.819 in |
| Forță maximă | 5782.0 N |
| Forță maximă | 5782.0 N |
| Deviație maximă de funcționare | 30.4 mm |
| Deviație maximă de funcționare | 1.197 in |
| Forţă operaţională maximă | 3805.0 N |
| Forţă operaţională maximă | 3805.0 N |
| Destindere operaţională optimă | 19.0 mm |
| Destindere operaţională optimă | 0.748 in |
| Lungime totală | 76.0 mm |
| Lungime totală | 2.992 in |
| Diametru tijă | 0.984 in |
| Diametru tijă | 25.0 mm |
| Rata arcului | 125.2 Nmm |
| Rata arcului | 125.2 Nmm |
| Culoare | Verde |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Tip | Light Duty |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina