Meniu Caută

Die Springs

În stoc

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Oțel aliat cu crom Culoare: Galben, Roșu, Albastru, Verde Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
439 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Deviație maximă de funcționare Rata arcului Culoare Diametru orificiu Destindere maximă Forță maximă Tip Cumpără
33,4946 RON - 33,4946 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.6 mm
30.0 Nmm
Verde
32.0 mm
75.3 mm
2255.0 N
Light Duty
33,3934 RON - 33,3934 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.4 mm
66.6 Nmm
Verde
40.0 mm
37.9 mm
2522.0 N
Light Duty
45,494 RON - 45,494 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
39.2 Nmm
Verde
40.0 mm
65.3 mm
2560.0 N
Light Duty
27,235 RON - 27,235 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0 mm
14.6 Nmm
Verde
25.0 mm
71.5 mm
1041.0 N
Light Duty
58,5747 RON - 58,5747 RON Solicitați termenul de livrare aici
122.0 mm
6.8 Nmm
Verde
25.0 mm
162.6 mm
1098.0 N
Light Duty
21,0871 RON - 21,0871 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.6 mm
55.1 Nmm
Verde
32.0 mm
41.0 mm
2257.0 N
Light Duty
24,3761 RON - 24,3761 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.6 mm
38.6 Nmm
Verde
32.0 mm
57.5 mm
2220.0 N
Light Duty
53,5629 RON - 53,5629 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0 mm
23.8 Nmm
Verde
32.0 mm
89.8 mm
2135.0 N
Light Duty
68,4577 RON - 68,4577 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
12.6 Nmm
Verde
32.0 mm
163.8 mm
2062.0 N
Light Duty
3,6997 RON - 3,6997 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.2 mm
18.7 Nmm
Albastru
12.5 mm
19.9 mm
372.0 N
Light Duty
6,9353 RON - 6,9353 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.4 mm
8.7 Nmm
Albastru
12.5 mm
39.0 mm
338.0 N
Light Duty
5,7154 RON - 5,7154 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
31.7 Nmm
Albastru
16.0 mm
11.6 mm
646.0 N
Light Duty
48,4166 RON - 48,4166 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
47.7 Nmm
Galben
25.0 mm
70.2 mm
3345.0 N
Aplicații extrem de intense
21,7961 RON - 21,7961 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.8 mm
351.4 Nmm
Galben
32.0 mm
15.6 mm
5482.0 N
Aplicații extrem de intense
44,1464 RON - 44,1464 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.5 mm
162.5 Nmm
Galben
32.0 mm
35.1 mm
5702.0 N
Aplicații extrem de intense
28,4327 RON - 28,4327 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
94.0 Nmm
Galben
20.0 mm
24.7 mm
2322.0 N
Aplicații extrem de intense
44,0826 RON - 44,0826 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
54.0 Nmm
Galben
20.0 mm
43.0 mm
2324.0 N
Aplicații extrem de intense
290,1423 RON - 290,1423 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.5 mm
700.0 Nmm
Galben
63.0 mm
30.7 mm
21490.0 N
Aplicații extrem de intense
559,5762 RON - 559,5762 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
384.0 Nmm
Galben
63.0 mm
55.8 mm
21427.0 N
Aplicații extrem de intense
63,8266 RON - 63,8266 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
109.0 Nmm
Galben
32.0 mm
52.4 mm
5711.0 N
Aplicații extrem de intense
  • din 22