Meniu Caută

Conectori pentru furtun

În stoc

Conectorii pentru furtunuri includ două, trei și patru ieșiri cu ghimpate care sigilează furtunurile sau tuburile în mod sigur și strâns. Se instalează ușor într-o varietate de forme (I, T, L, X și Y). Rezistente la produse chimice

  • Racordurile ghimpate în cruce au două, trei sau patru orificii ghimpate care permit fixarea sigură a furtunurilor sau tuburilor pentru diverse aplicații;
  • Acest grup de conectori oferă o gamă de forme (I, T, L, X și Y).
  • Adecvate pentru utilizare în industria auto sau chimică.
Material: HDPE, POM, Nailon Culoare: Natural Cod Serie: SR1935

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID L d1 d2 Tip Cumpără
3,1215 RON - 5,0656 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
6 - Deschis
3,1215 RON - 5,0656 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
6 - Deschis
0,4545 RON - 1,2134 RON 23000 În stoc
3.6 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
4,8191 RON - 8,4884 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
49.0 mm
6.0 mm
1
7,4889 RON - 16,4429 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
25.0 mm
6.0 mm
3
20,0436 RON - 28,2856 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.6 mm
64.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
4
6,6264 RON - 10,7474 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
17.5 mm
4.0 mm
3
5,9144 RON - 9,5973 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.7 mm
25.5 mm
4.0 mm
5.0 mm
4
18,387 RON - 28,3677 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
29,422 RON - 36,5686 RON 40 În stoc
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
5
18,6471 RON - 28,7784 RON 10 În stoc
7.0 mm
62.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
5,9144 RON - 9,5973 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
2
2,7108 RON - 4,3811 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
1
11,4593 RON - 21,8234 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
12,2534 RON - 25,0545 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
31.0 mm
10.0 mm
3
12,6504 RON - 21,6591 RON 23 În stoc
4.0 mm
48.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
5
11,2129 RON - 19,1674 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
51.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4
10,1039 RON - 19,2495 RON 25 În stoc
5.6 mm
58.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
2
8,858 RON - 16,8536 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
63.0 mm
10.0 mm
1
9,6932 RON - 18,4418 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
29.0 mm
8.0 mm
3
  • din 2
Conector 6.0 mm 3.6 mm HDPE Natural

10086940

Interval de preț
1,2134 RON - 0,4545 RON

Niveluri de stoc
23000 În stoc
Caracteristici
  • ID
    3.6 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Tip
    2
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Racorduri cu inel de strângere 8.6 mm 14.0 mm POM Natural

10341452

Interval de preț
36,5686 RON - 29,422 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Tip
    5
Racorduri cu inel de strângere 7.0 mm 12.0 mm POM Natural

10341315

Interval de preț
28,7784 RON - 18,6471 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Tip
    2
Racorduri cu inel de strângere 4.0 mm 7.0 mm POM Natural

10341445

Interval de preț
21,6591 RON - 12,6504 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Tip
    5
Racorduri cu inel de strângere 5.6 mm 10.0 mm POM Natural

10341308

Interval de preț
19,2495 RON - 10,1039 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    58.0 mm
  • Tip
    2