Meniu Caută

Conector 15.7 mm 9.2 mm HDPE Natural

This Connector is made of HDPE with a natural colour. The I shape profile connects two plastic or rubber hose for industrial and domestic applications. It has a good resistance to chemical agents.
Numărul piesei Essentra:

10340028

Numărul piesei producătorului:

133015000004

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 3,4101 RON
250 - 999 2,2173 RON
1000 + 1,7401 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

170,51 RON

50 x 3,4101 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
ID 9.2 mm
d1 13.4 mm
d2 15.7 mm
L 50.0 mm
Tip 1
Material complet Polietilenă de densitate mare
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne