Meniu Caută

Racorduri cu inel de strângere 7.0 mm 10.0 mm POM Natural

Right angle Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Numărul piesei Essentra:

10341360

Numărul piesei producătorului:

136081000005

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 25,6809 RON
50 - 999 16,6294 RON
1000 + 12,5598 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

256,81 RON

10 x 25,6809 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
ID 7.0 mm
d2 10.0 mm
L 31.0 mm
Tip 3
Material complet Polioximetilenă
Culoare Natural
Cod Vamal 3917400099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne