Meniu Caută

Conector Formă T 6.2 mm Natural

This HDPE Push Fitting Connector can be easily installed on diameter tubing to create a tight seal while joining multiple tubes.
Numărul piesei Essentra:

10339923

Numărul piesei producătorului:

132006500004

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,4325 RON
500 - 999 0,4052 RON
1000 + 0,3121 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

108,13 RON

250 x 0,4325 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
ID 3.4 mm
d2 6.0 mm
L 30.0 mm
Tip 2
Material complet Polietilenă de densitate mare
Culoare Natural
Cod Vamal 3917400099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne