Meniu Caută

Conectori pentru furtun

În stoc

Conectorii pentru furtunuri includ două, trei și patru ieșiri cu ghimpate care sigilează furtunurile sau tuburile în mod sigur și strâns. Se instalează ușor într-o varietate de forme (I, T, L, X și Y). Rezistente la produse chimice

  • Racordurile ghimpate în cruce au două, trei sau patru orificii ghimpate care permit fixarea sigură a furtunurilor sau tuburilor pentru diverse aplicații;
  • Acest grup de conectori oferă o gamă de forme (I, T, L, X și Y).
  • Adecvate pentru utilizare în industria auto sau chimică.
Material: HDPE, POM, Nailon Culoare: Natural Cod Serie: SR1935

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID L d1 d2 Tip Cumpără
3,1215 RON - 5,0656 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
6
3,1215 RON - 5,0656 RON 100 În stoc
15.0 mm
6
0,4545 RON - 1,2134 RON 33000 În stoc
3.6 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
40 În stoc
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
2
5,9144 RON - 9,5973 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.7 mm
25.5 mm
4.0 mm
5.0 mm
4
5,9144 RON - 9,5973 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
2
18,6471 RON - 28,7784 RON 10 În stoc
7.0 mm
62.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
2,7108 RON - 4,3811 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
1
8,5705 RON - 16,3744 RON 48 În stoc
2.9 mm
39.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
5
8,4336 RON - 18,5102 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
44.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
4
12,2534 RON - 25,0545 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
31.0 mm
10.0 mm
3
12,6504 RON - 21,6591 RON 23 În stoc
4.0 mm
48.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
5
8,858 RON - 16,8536 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
63.0 mm
10.0 mm
1
9,6932 RON - 18,4418 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
29.0 mm
8.0 mm
3
11,4593 RON - 21,8234 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
11,2129 RON - 19,1674 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
51.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4
10,1039 RON - 19,2495 RON 25 În stoc
5.6 mm
58.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
2
8,4336 RON - 16,0595 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
2
1,6976 RON - 3,3269 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.2 mm
50.0 mm
13.4 mm
15.7 mm
1
3,6144 RON - 12,3448 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
4
  • din 2
Conector 15.0 mm 16.0 mm Nailon Natural

10126301

Interval de preț
5,0656 RON - 3,1215 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • ID
    15.0 mm
  • Tip
    6
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3917400099
Conector 6.0 mm 3.6 mm HDPE Natural

10086940

Interval de preț
1,2134 RON - 0,4545 RON

Niveluri de stoc
33000 În stoc
Caracteristici
  • ID
    3.6 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Tip
    2
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Racorduri cu inel de strângere 8.6 mm 12.0 mm POM Natural

10341322


Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Tip
    2
  • Material complet
    Polioximetilenă
Racorduri cu inel de strângere 7.0 mm 12.0 mm POM Natural

10341315

Interval de preț
28,7784 RON - 18,6471 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Tip
    2
Racorduri cu inel de strângere 2.9 mm 4.0 mm POM Natural

10341438

Interval de preț
16,3744 RON - 8,5705 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • ID
    2.9 mm
  • d1
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Tip
    5
Racorduri cu inel de strângere 4.0 mm 7.0 mm POM Natural

10341445

Interval de preț
21,6591 RON - 12,6504 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Tip
    5
Racorduri cu inel de strângere 5.6 mm 10.0 mm POM Natural

10341308

Interval de preț
19,2495 RON - 10,1039 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    58.0 mm
  • Tip
    2