Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Conectorii pentru furtunuri includ două, trei și patru ieșiri cu ghimpate care sigilează furtunurile sau tuburile în mod sigur și strâns. Se instalează ușor într-o varietate de forme (I, T, L, X și Y). Rezistente la produse chimice
Material: HDPE, POM, Nailon Culoare: Natural Cod Serie: SR1935
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | ID | L | d1 | d2 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1995 RON - 5,1922 RON | 700 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 3,1995 RON - 5,1922 RON | 600 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 0,4658 RON - 1,2438 RON | 23000 În stoc |
0.142 in
3.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 12,5598 RON - 25,6809 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 12,9667 RON - 22,2006 RON | 23 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5
|
||
| 2,7786 RON - 4,4906 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 11,7458 RON - 22,3689 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 11,4932 RON - 19,6466 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.22 in
5.6 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 10,3565 RON - 19,7307 RON | 25 În stoc |
0.22 in
5.6 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 18,8467 RON - 29,0769 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 6,792 RON - 11,0161 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 19,857 RON - 30,6487 RON | 9 În stoc |
0.339 in
8.6 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 30,1575 RON - 37,4828 RON | 40 În stoc |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 19,1133 RON - 29,4979 RON | 10 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 1,7401 RON - 3,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.362 in
9.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1
|
||
| 6,0623 RON - 9,8373 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 7,6761 RON - 16,8539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 20,5447 RON - 28,9927 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.339 in
8.6 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| 6,0623 RON - 9,8373 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.106 in
2.7 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
| 4,9396 RON - 8,7006 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1