Meniu Caută

Racorduri cu inel de strângere 8.6 mm 14.0 mm POM Natural

Y-Style Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Numărul piesei Essentra:

10341421

Numărul piesei producătorului:

136091200005

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 28,2856 RON
50 + 20,0436 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

282,86 RON

10 x 28,2856 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
ID 8.6 mm
d1 12.0 mm
d2 14.0 mm
L 64.0 mm
Tip 4 - Aplicații intense
Material complet Polioximetilenă
Culoare Natural
Cod Vamal 3917400099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne