Meniu Caută

Conectori pentru furtun

În stoc

Conectorii pentru furtunuri includ două, trei și patru ieșiri cu ghimpate care sigilează furtunurile sau tuburile în mod sigur și strâns. Se instalează ușor într-o varietate de forme (I, T, L, X și Y). Rezistente la produse chimice

  • Racordurile ghimpate în cruce au două, trei sau patru orificii ghimpate care permit fixarea sigură a furtunurilor sau tuburilor pentru diverse aplicații;
  • Acest grup de conectori oferă o gamă de forme (I, T, L, X și Y).
  • Adecvate pentru utilizare în industria auto sau chimică.
Material: HDPE, POM, Nailon Culoare: Natural Cod Serie: SR1935

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID L d1 d2 Tip Cumpără
3,1995 RON - 5,1922 RON 700 În stoc
15.0 mm
6
3,1995 RON - 5,1922 RON 600 În stoc
15.0 mm
6
0,4658 RON - 1,2438 RON 23000 În stoc
3.6 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
12,5598 RON - 25,6809 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
31.0 mm
10.0 mm
3
12,9667 RON - 22,2006 RON 23 În stoc
4.0 mm
48.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
5
2,7786 RON - 4,4906 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
1
11,7458 RON - 22,3689 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
11,4932 RON - 19,6466 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
51.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4
10,3565 RON - 19,7307 RON 25 În stoc
5.6 mm
58.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
2
18,8467 RON - 29,0769 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
6,792 RON - 11,0161 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
17.5 mm
4.0 mm
3
19,857 RON - 30,6487 RON 9 În stoc
8.6 mm
34.5 mm
12.0 mm
3
30,1575 RON - 37,4828 RON 40 În stoc
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
5
19,1133 RON - 29,4979 RON 10 În stoc
7.0 mm
62.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
1,7401 RON - 3,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.2 mm
50.0 mm
13.4 mm
15.7 mm
1
6,0623 RON - 9,8373 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
2
7,6761 RON - 16,8539 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
25.0 mm
6.0 mm
3
20,5447 RON - 28,9927 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.6 mm
64.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
4
6,0623 RON - 9,8373 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.7 mm
25.5 mm
4.0 mm
5.0 mm
4
4,9396 RON - 8,7006 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
49.0 mm
6.0 mm
1
  • din 2
Conector 15.0 mm 16.0 mm Nailon Natural

10126295

Interval de preț
5,1922 RON - 3,1995 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • ID
    15.0 mm
  • Tip
    6
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3917400099
Conector 15.0 mm 16.0 mm Nailon Natural

10126301

Interval de preț
5,1922 RON - 3,1995 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • ID
    15.0 mm
  • Tip
    6
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3917400099
Conector 6.0 mm 3.6 mm HDPE Natural

10086940

Interval de preț
1,2438 RON - 0,4658 RON

Niveluri de stoc
23000 În stoc
Caracteristici
  • ID
    3.6 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Tip
    2
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Racorduri cu inel de strângere 4.0 mm 7.0 mm POM Natural

10341445

Interval de preț
22,2006 RON - 12,9667 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Tip
    5
Racorduri cu inel de strângere 5.6 mm 10.0 mm POM Natural

10341308

Interval de preț
19,7307 RON - 10,3565 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    58.0 mm
  • Tip
    2
Racorduri cu inel de strângere 8.6 mm 12.0 mm POM Natural

10341377

Interval de preț
30,6487 RON - 19,857 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    34.5 mm
  • Tip
    3
  • Material complet
    Polioximetilenă
Racorduri cu inel de strângere 8.6 mm 14.0 mm POM Natural

10341452

Interval de preț
37,4828 RON - 30,1575 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Tip
    5
Racorduri cu inel de strângere 7.0 mm 12.0 mm POM Natural

10341315

Interval de preț
29,4979 RON - 19,1133 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Tip
    2