Meniu Caută

Conectori pentru furtun

În stoc

Conectorii pentru furtunuri includ două, trei și patru ieșiri cu ghimpate care sigilează furtunurile sau tuburile în mod sigur și strâns. Se instalează ușor într-o varietate de forme (I, T, L, X și Y). Rezistente la produse chimice

  • Racordurile ghimpate în cruce au două, trei sau patru orificii ghimpate care permit fixarea sigură a furtunurilor sau tuburilor pentru diverse aplicații;
  • Acest grup de conectori oferă o gamă de forme (I, T, L, X și Y).
  • Adecvate pentru utilizare în industria auto sau chimică.
Material: HDPE, POM, Nailon Culoare: Natural Cod Serie: SR1935

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID L d1 d2 Tip Cumpără
0,4658 RON - 1,2438 RON 33000 În stoc
3.6 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
3,1995 RON - 5,1922 RON 600 În stoc
15.0 mm
6
3,1995 RON - 5,1922 RON 700 În stoc
15.0 mm
6
40 În stoc
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
2
0,3199 RON - 0,4433 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.4 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
9,0795 RON - 17,275 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
63.0 mm
10.0 mm
1
9,9355 RON - 18,9028 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
29.0 mm
8.0 mm
3
1,7401 RON - 3,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.2 mm
50.0 mm
13.4 mm
15.7 mm
1
2,7786 RON - 4,4906 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
1
11,7458 RON - 22,3689 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
3,7048 RON - 12,6534 RON 2000 În stoc
11.0 mm
4
4,9396 RON - 8,7006 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
49.0 mm
6.0 mm
1
6,792 RON - 11,0161 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
17.5 mm
4.0 mm
3
8,7848 RON - 16,7838 RON 48 În stoc
2.9 mm
39.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
5
8,6445 RON - 18,973 RON 700 În stoc
4.0 mm
44.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
4
12,5598 RON - 25,6809 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
31.0 mm
10.0 mm
3
12,9667 RON - 22,2006 RON 23 În stoc
4.0 mm
48.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
5
8,6445 RON - 16,461 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
2
5,4589 RON - 8,8549 RON 6 În stoc
5.6 mm
56.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
1
18,8467 RON - 29,0769 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
  • din 2
Conector 6.0 mm 3.6 mm HDPE Natural

10086940

Interval de preț
1,2438 RON - 0,4658 RON

Niveluri de stoc
33000 În stoc
Caracteristici
  • ID
    3.6 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Tip
    2
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Conector 15.0 mm 16.0 mm Nailon Natural

10126301

Interval de preț
5,1922 RON - 3,1995 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • ID
    15.0 mm
  • Tip
    6
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3917400099
Conector 15.0 mm 16.0 mm Nailon Natural

10126295

Interval de preț
5,1922 RON - 3,1995 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • ID
    15.0 mm
  • Tip
    6
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3917400099
Racorduri cu inel de strângere 8.6 mm 12.0 mm POM Natural

10341322


Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Tip
    2
  • Material complet
    Polioximetilenă
Conectoare şi racorduri în Y 11.0 mm

10092729

Interval de preț
12,6534 RON - 3,7048 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • ID
    11.0 mm
  • Tip
    4
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Racorduri cu inel de strângere 2.9 mm 4.0 mm POM Natural

10341438

Interval de preț
16,7838 RON - 8,7848 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • ID
    2.9 mm
  • d1
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Tip
    5
Racorduri cu inel de strângere 4.0 mm 7.5 mm POM Natural

10341391

Interval de preț
18,973 RON - 8,6445 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • L
    44.0 mm
  • Tip
    4
Racorduri cu inel de strângere 4.0 mm 7.0 mm POM Natural

10341445

Interval de preț
22,2006 RON - 12,9667 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Tip
    5
Racorduri cu inel de strângere 5.6 mm 10.0 mm POM Natural

10341254

Interval de preț
8,8549 RON - 5,4589 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    56.0 mm
  • Tip
    1