Meniu Caută

Coloane suport cu dublă blocare

În stoc

Naše obojstranné podperné stĺpiky PCB s uzamykaním zaisťujú stĺpiky na oboch koncoch a ponúkajú rýchly a ľahký spôsob spojenia dvoch PCB alebo jednej PCB k rámu. Sú k dispozícii s alternatívnymi možnosťami zamykania na oboch koncoch rozpery, dodávajú sa v rôznych typoch tela a veľkostí podľa požiadviek vášho projektu. Sú vhodné pre celý rad požiadaviek a zariadení. Sortiment je k dispozícii buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) alebo z polyamidu 6.6 spomaľujúceho horenie (RMS-19) s dvoma možnosťami certifikácie UL (UL94 V0 a UL94 V2).

  • Ľahká montáž rukou.
  • Prírodná farba.


Cod Serie: SR2719 ,SR2727

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
771 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,5284 RON - 0,5871 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,6476 RON - 0,794 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,6656 RON - 0,7396 RON 4000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,8058 RON - 0,8953 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
0,496 RON - 0,5511 RON 2220 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,8841 RON - 0,9824 RON 36020 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,6866 RON - 0,7629 RON 10000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
14.3 mm
0,6414 RON - 0,7127 RON 4000 În stoc
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
4.8 mm
0,6941 RON - 0,7712 RON 11000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,5481 RON - 0,6089 RON 5000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
11.1 mm
0,9619 RON - 1,0687 RON 5000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
0,5752 RON - 0,6391 RON 11000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,7784 RON - 0,8649 RON 1000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,782 RON - 0,8689 RON 4000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,6953 RON - 0,7726 RON 10000 În stoc
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
3.2 mm
0,6927 RON - 0,8475 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
34.9 mm
0,9473 RON - 1,1705 RON 3000 În stoc
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,8507 RON - 0,9452 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,903 RON - 1,0033 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,4609 RON - 0,49 RON 403 În stoc
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
38.1 mm
  • din 39
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001189

Interval de preț
0,7396 RON - 0,6656 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare fără blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014035

Interval de preț
0,5511 RON - 0,496 RON

Niveluri de stoc
2220 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014073

Interval de preț
0,9824 RON - 0,8841 RON

Niveluri de stoc
36020 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014141

Interval de preț
0,7629 RON - 0,6866 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013632

Interval de preț
0,7127 RON - 0,6414 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.37 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014066

Interval de preț
0,7712 RON - 0,6941 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014103

Interval de preț
0,6089 RON - 0,5481 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014028

Interval de preț
1,0687 RON - 0,9619 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014127

Interval de preț
0,6391 RON - 0,5752 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014097

Interval de preț
0,8649 RON - 0,7784 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014134

Interval de preț
0,8689 RON - 0,782 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013625

Interval de preț
0,7726 RON - 0,6953 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.37 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10018231

Interval de preț
1,1705 RON - 0,9473 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
Suport fixare cu siguranță 38.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10018194

Interval de preț
0,49 RON - 0,4609 RON

Niveluri de stoc
403 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm