Meniu Caută

Coloane suport cu dublă blocare

În stoc

Naše obojstranné podperné stĺpiky PCB s uzamykaním zaisťujú stĺpiky na oboch koncoch a ponúkajú rýchly a ľahký spôsob spojenia dvoch PCB alebo jednej PCB k rámu. Sú k dispozícii s alternatívnymi možnosťami zamykania na oboch koncoch rozpery, dodávajú sa v rôznych typoch tela a veľkostí podľa požiadviek vášho projektu. Sú vhodné pre celý rad požiadaviek a zariadení. Sortiment je k dispozícii buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) alebo z polyamidu 6.6 spomaľujúceho horenie (RMS-19) s dvoma možnosťami certifikácie UL (UL94 V0 a UL94 V2).

  • Ľahká montáž rukou.
  • Prírodná farba.


Cod Serie: SR2719 ,SR2727

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
771 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,7978 RON - 0,8865 RON 1000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,5084 RON - 0,5649 RON 2220 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,6705 RON - 0,745 RON 4000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,5896 RON - 0,6551 RON 11000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,4223 RON - 0,5136 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,8259 RON - 0,9177 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
0,9062 RON - 1,0069 RON 16020 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,7159 RON - 0,7955 RON 6000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
11.1 mm
0,987 RON - 1,0967 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
15.9 mm
0,7289 RON - 0,8099 RON 2000 În stoc
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
7.9 mm
1,0103 RON - 1,0103 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
31.8 mm
1,0103 RON - 1,0103 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
19.1 mm
0,6955 RON - 0,7728 RON 2000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,7086 RON - 0,8687 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
38.1 mm
1,0321 RON - 1,1467 RON 7600 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,8815 RON - 0,9794 RON 35800 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,5626 RON - 0,6848 RON 8000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
28.6 mm
0,5599 RON - 0,6848 RON 4000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
34.9 mm
0,4223 RON - 0,5136 RON 2360 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,4238 RON - 0,5136 RON 10000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
11.1 mm
  • din 39
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014097

Interval de preț
0,8865 RON - 0,7978 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014035

Interval de preț
0,5649 RON - 0,5084 RON

Niveluri de stoc
2220 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014080

Interval de preț
0,745 RON - 0,6705 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014127

Interval de preț
0,6551 RON - 0,5896 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014073

Interval de preț
1,0069 RON - 0,9062 RON

Niveluri de stoc
16020 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014110

Interval de preț
0,7955 RON - 0,7159 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013656

Interval de preț
0,8099 RON - 0,7289 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.37 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10001134

Interval de preț
0,7728 RON - 0,6955 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare fără blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018224

Interval de preț
1,1467 RON - 1,0321 RON

Niveluri de stoc
7600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018262

Interval de preț
0,9794 RON - 0,8815 RON

Niveluri de stoc
35800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți, fără blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 28.6 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011812

Interval de preț
0,6848 RON - 0,5626 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 34.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011850

Interval de preț
0,6848 RON - 0,5599 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011881

Interval de preț
0,5136 RON - 0,4223 RON

Niveluri de stoc
2360 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011928

Interval de preț
0,5136 RON - 0,4238 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm