Meniu Caută

Coloane suport cu dublă blocare

În stoc

Naše obojstranné podperné stĺpiky PCB s uzamykaním zaisťujú stĺpiky na oboch koncoch a ponúkajú rýchly a ľahký spôsob spojenia dvoch PCB alebo jednej PCB k rámu. Sú k dispozícii s alternatívnymi možnosťami zamykania na oboch koncoch rozpery, dodávajú sa v rôznych typoch tela a veľkostí podľa požiadviek vášho projektu. Sú vhodné pre celý rad požiadaviek a zariadení. Sortiment je k dispozícii buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) alebo z polyamidu 6.6 spomaľujúceho horenie (RMS-19) s dvoma možnosťami certifikácie UL (UL94 V0 a UL94 V2).

  • Ľahká montáž rukou.
  • Prírodná farba.


Cod Serie: SR2719 ,SR2727

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
771 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,5711 RON - 0,6974 RON 12000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
0,8152 RON - 0,9977 RON 10000 În stoc
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
7.9 mm
1,0464 RON - 1,1627 RON 17000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,8137 RON - 0,9041 RON 1000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
11.1 mm
0,6525 RON - 0,7984 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,8125 RON - 0,9977 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
4.8 mm
0,8082 RON - 0,9977 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,8139 RON - 0,9977 RON 1000 În stoc
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
15.9 mm
0,9977 RON - 0,9977 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
12.7 mm
0,8405 RON - 1,0356 RON 4000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
3.2 mm
0,898 RON - 1,1016 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
28.6 mm
0,5501 RON - 0,6764 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
4.8 mm
0,8139 RON - 0,9977 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
11.1 mm
0,4899 RON - 0,5211 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
1,1272 RON - 1,2524 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,8047 RON - 0,8941 RON 2000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
1,1024 RON - 1,2249 RON 8000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,8181 RON - 0,9977 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
9.5 mm
0,8939 RON - 1,6418 RON 207600 În stoc
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
23.8 mm
0,7978 RON - 0,8865 RON 1000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
  • din 39
Suport fixare cu siguranță 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004678

Interval de preț
0,6974 RON - 0,5711 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10013083

Interval de preț
0,9977 RON - 0,8152 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013540

Interval de preț
1,1627 RON - 1,0464 RON

Niveluri de stoc
17000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013588

Interval de preț
0,9041 RON - 0,8137 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10012925

Interval de preț
0,9977 RON - 0,8139 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013533

Interval de preț
1,0356 RON - 0,8405 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013595

Interval de preț
0,8941 RON - 0,8047 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013571

Interval de preț
1,2249 RON - 1,1024 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 23.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10119778

Interval de preț
1,6418 RON - 0,8939 RON

Niveluri de stoc
207600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Diametru orificiu B
    4.7 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014097

Interval de preț
0,8865 RON - 0,7978 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm