Clemele din plastic pentru furtunuri au un design brevetat de îmbinare. Aceasta oferă o etanșare sigură și mai bună a furtunurilor și tuburilor, fitingurilor și altor componente pentru a evita scurgerile. Acest lucru ajută la garantarea unei conexiuni stabile. Dispune de o blocare prin apăsare. Rezistent la substanțe chimice.Concepute pentru a oferi o etanșare sigură și superioară furtunurilor și tuburilor fitingurilor.Dispune de o broască cu blocare prin apăsare, care permite instalarea și demontarea ușoară.Potrivite pentru aplicații auto, industriale și instalații sanitare. Material: Nailon 6/6, PA Culoare: Negru, Natural, Alb, Gri Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | Culoare | d1 | Stil montare | W | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,805 RON - 9,4057 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.559 in
65.0 mm
|
Gri
|
2.362 in
60.0 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 6,1883 RON - 10,0218 RON | 1774 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Gri
|
2.992 in
76.0 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,0801 RON - 1,9714 RON | 1000 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
Gri
|
0.472 in
12.0 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 1,302 RON - 2,3685 RON | 300 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
Alb
|
0.504 in
12.8 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,4238 RON - 2,3137 RON | 300 În stoc |
0.807 in
20.5 mm
|
Gri
|
0.717 in
18.2 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,9995 RON - 1,8345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.413 in
10.5 mm
|
Alb
|
0.362 in
9.2 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,302 RON - 2,3685 RON | 2900 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
Gri
|
0.504 in
12.8 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 5,9457 RON - 7,3404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.567 in
90.6 mm
|
Negru
|
3.35 in
85.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 2,1525 RON - 2,6574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.134 in
28.8 mm
|
Natural
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,6411 RON - 0,7915 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.283 in
7.2 mm
|
Design cu interblocare
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 2,4785 RON - 3,0598 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.102 in
53.4 mm
|
Negru
|
1.791 in
45.5 mm
|
Design cu interblocare
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,7515 RON - 0,9278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
0.358 in
9.1 mm
|
Design cu interblocare
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,927 RON - 1,1445 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.677 in
17.2 mm
|
Negru
|
0.598 in
15.2 mm
|
Design cu interblocare
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,927 RON - 1,1445 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.606 in
15.4 mm
|
Negru
|
0.539 in
13.7 mm
|
Design cu interblocare
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 1,1973 RON - 1,4781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
Negru
|
0.886 in
22.5 mm
|
Design cu interblocare
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 2,3969 RON - 2,9591 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
Negru
|
1.594 in
40.5 mm
|
Design cu interblocare
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,9616 RON - 1,1872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Design cu interblocare
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,7005 RON - 0,8648 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.291 in
7.4 mm
|
Negru
|
0.244 in
6.2 mm
|
Design cu interblocare
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,726 RON - 0,8963 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.35 in
8.9 mm
|
Negru
|
0.299 in
7.6 mm
|
Design cu interblocare
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 1,1977 RON - 1,4786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.189 in
30.2 mm
|
Negru
|
1.031 in
26.2 mm
|
Design cu interblocare
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina