Meniu Caută

Cleme din plastic pentru furtun

În stoc

Clemele din plastic pentru furtunuri au un design brevetat de îmbinare. Aceasta oferă o etanșare sigură și mai bună a furtunurilor și tuburilor, fitingurilor și altor componente pentru a evita scurgerile. Acest lucru ajută la garantarea unei conexiuni stabile. Dispune de o blocare prin apăsare. Rezistent la substanțe chimice.Concepute pentru a oferi o etanșare sigură și superioară furtunurilor și tuburilor fitingurilor.Dispune de o broască cu blocare prin apăsare, care permite instalarea și demontarea ușoară.Potrivite pentru aplicații auto, industriale și instalații sanitare. Material: Nailon 6/6, PA Culoare: Negru, Natural, Alb, Gri Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
151 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 Culoare d1 Stil montare W Tip Cumpără
6,1883 RON - 10,0218 RON 1450 În stoc
80.0 mm
Negru
76.0 mm
Design cu interblocare
8.0 mm
1
3,053 RON - 5,9692 RON 2470 În stoc
60.5 mm
Negru
56.5 mm
Design cu interblocare
8.0 mm
1
1,4238 RON - 2,3137 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.5 mm
Negru
18.2 mm
Design cu interblocare
7.0 mm
1
1,5608 RON - 2,5465 RON 3300 În stoc
30.0 mm
Negru
27.0 mm
Design cu interblocare
7.5 mm
1
1,0405 RON - 1,8893 RON 74900 În stoc
12.0 mm
Negru
10.2 mm
Design cu interblocare
6.0 mm
1
0,92 RON - 1,684 RON 20650 În stoc
8.0 mm
Negru
6.6 mm
Design cu interblocare
5.0 mm
1
1,4375 RON - 2,6149 RON 4100 În stoc
15.0 mm
Negru
12.8 mm
Design cu interblocare
7.0 mm
1
2,478 RON - 5,4763 RON 5010 În stoc
41.5 mm
Negru
38.0 mm
Design cu interblocare
8.0 mm
1
2,8614 RON - 5,5996 RON 1900 În stoc
53.5 mm
Negru
50.0 mm
Design cu interblocare
8.0 mm
1
1,4649 RON - 2,3685 RON 5658 În stoc
23.0 mm
Negru
20.5 mm
Design cu interblocare
7.0 mm
1
1,9577 RON - 3,1762 RON 138666 În stoc
32.5 mm
Negru
29.5 mm
Design cu interblocare
7.5 mm
1
5,9419 RON - 9,6248 RON 150 În stoc
70.0 mm
Negru
66.0 mm
Design cu interblocare
8.0 mm
1
0,9995 RON - 1,8345 RON 17900 În stoc
10.5 mm
Negru
9.2 mm
Design cu interblocare
5.0 mm
1
1,0801 RON - 1,9714 RON 4800 În stoc
13.5 mm
Negru
12.0 mm
Design cu interblocare
6.0 mm
1
0,9597 RON - 1,7524 RON 12000 În stoc
9.2 mm
Negru
8.0 mm
Design cu interblocare
5.0 mm
1
0,9597 RON - 1,7524 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.2 mm
Alb
8.0 mm
Asamblare rapidă
5.0 mm
1
2,9161 RON - 5,7228 RON Solicitați termenul de livrare aici
57.0 mm
Negru
53.0 mm
Design cu interblocare
8.0 mm
1
2,5465 RON - 5,5859 RON 7350 În stoc
44.5 mm
Negru
41.0 mm
Design cu interblocare
8.0 mm
1
2,5465 RON - 5,5859 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
Gri
41.0 mm
Asamblare rapidă
8.0 mm
1
2,8614 RON - 5,5996 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.5 mm
Gri
50.0 mm
Asamblare rapidă
8.0 mm
1
  • din 8
Clemă furtun 76.0 mm 80.0 mm Nailon 6/6 Negru

10088586

Interval de preț
10,0218 RON - 6,1883 RON

Niveluri de stoc
1450 În stoc
Caracteristici
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Stil montare
    Design cu interblocare
  • Culoare
    Negru
Clemă furtun 56.5 mm 60.5 mm Nailon 6/6 Negru

10088487

Interval de preț
5,9692 RON - 3,053 RON

Niveluri de stoc
2470 În stoc
Caracteristici
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Stil montare
    Design cu interblocare
  • Culoare
    Negru
Clemă furtun 27.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Nailon 6/6 Negru

10088258

Interval de preț
2,5465 RON - 1,5608 RON

Niveluri de stoc
3300 În stoc
Caracteristici
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Stil montare
    Design cu interblocare
  • Culoare
    Negru
Clemă furtun 10.2 mm 12.0 mm Nailon 6/6 Negru

10088005

Interval de preț
1,8893 RON - 1,0405 RON

Niveluri de stoc
74900 În stoc
Caracteristici
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Stil montare
    Design cu interblocare
  • Culoare
    Negru
Clemă furtun 6.0 mm 6.8 mm Nailon 6/6 Negru

10087916

Interval de preț
1,684 RON - 0,92 RON

Niveluri de stoc
20650 În stoc
Caracteristici
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Stil montare
    Design cu interblocare
  • Culoare
    Negru
Clemă furtun 12.8 mm 15.0 mm Nailon 6/6 Negru

10088067

Interval de preț
2,6149 RON - 1,4375 RON

Niveluri de stoc
4100 În stoc
Caracteristici
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Stil montare
    Design cu interblocare
  • Culoare
    Negru
Clemă furtun 38.0 mm 41.5 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Negru

10088340

Interval de preț
5,4763 RON - 2,478 RON

Niveluri de stoc
5010 În stoc
Caracteristici
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Stil montare
    Design cu interblocare
  • Culoare
    Negru
Clemă furtun 50.0 mm 53.5 mm Nailon 6/6 Negru

10088432

Interval de preț
5,5996 RON - 2,8614 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • W
    8.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    53.5 mm
  • Stil montare
    Design cu interblocare
  • Culoare
    Negru
Clemă furtun 20.5 mm 23.0 mm 7.0 mm Nailon 6/6 Negru

10088173

Interval de preț
2,3685 RON - 1,4649 RON

Niveluri de stoc
5658 În stoc
Caracteristici
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Stil montare
    Design cu interblocare
  • Culoare
    Negru
Clemă furtun 29.5 mm 32.5 mm 7.5 mm Nailon 6/6 Negru

10088272

Interval de preț
3,1762 RON - 1,9577 RON

Niveluri de stoc
138666 În stoc
Caracteristici
  • W
    7.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.5 mm
  • Stil montare
    Design cu interblocare
  • Culoare
    Negru
Clemă furtun 66.0 mm 70.0 mm Nailon 6/6 Negru

10088531

Interval de preț
9,6248 RON - 5,9419 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Stil montare
    Design cu interblocare
  • Culoare
    Negru
Clemă furtun 9.2 mm 10.5 mm 5.0 mm Nailon 6/6 Negru

10087978

Interval de preț
1,8345 RON - 0,9995 RON

Niveluri de stoc
17900 În stoc
Caracteristici
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Stil montare
    Design cu interblocare
  • Culoare
    Negru
Clemă furtun 12.0 mm 13.5 mm Nailon 6/6 Negru

10088036

Interval de preț
1,9714 RON - 1,0801 RON

Niveluri de stoc
4800 În stoc
Caracteristici
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Stil montare
    Design cu interblocare
  • Culoare
    Negru
Clemă furtun 8.0 mm 9.2 mm Nailon 6/6 Negru

10087947

Interval de preț
1,7524 RON - 0,9597 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • W
    5.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Stil montare
    Design cu interblocare
  • Culoare
    Negru
Clemă furtun 41.0 mm 44.5 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Negru

10088371

Interval de preț
5,5859 RON - 2,5465 RON

Niveluri de stoc
7350 În stoc
Caracteristici
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Stil montare
    Design cu interblocare
  • Culoare
    Negru