Clemele din plastic pentru furtunuri au un design brevetat de îmbinare. Aceasta oferă o etanșare sigură și mai bună a furtunurilor și tuburilor, fitingurilor și altor componente pentru a evita scurgerile. Acest lucru ajută la garantarea unei conexiuni stabile. Dispune de o blocare prin apăsare. Rezistent la substanțe chimice.
Material: PA, PA66 Culoare: Negru, Alb, Natural, Gri Cod Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 | Culoare | d1 | Stil montare | W | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,805 RON - 9,4057 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.559 in
65.0 mm
|
Alb
|
2.362 in
60.0 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
6,1883 RON - 10,0218 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Alb
|
2.992 in
76.0 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,4923 RON - 2,4233 RON | 7300 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Gri
|
0.866 in
22.0 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
1,4649 RON - 2,3685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
Alb
|
0.807 in
20.5 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,9995 RON - 1,8345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.413 in
10.5 mm
|
Gri
|
0.362 in
9.2 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
1,3389 RON - 2,1905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.677 in
17.2 mm
|
Alb
|
0.591 in
15.0 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
2,9161 RON - 5,7228 RON | 200 În stoc |
2.244 in
57.0 mm
|
Gri
|
2.087 in
53.0 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,5197 RON - 2,478 RON | 300 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
Alb
|
0.984 in
25.0 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
1,4238 RON - 2,3137 RON | 4500 În stoc |
0.807 in
20.5 mm
|
Alb
|
0.717 in
18.2 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
2,3822 RON - 3,8609 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.398 in
35.5 mm
|
Alb
|
1.28 in
32.5 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,3389 RON - 2,1905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.677 in
17.2 mm
|
Gri
|
0.591 in
15.0 mm
|
Asamblare rapidă
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina