Káblové príchytky so základňou predstavujú jednoduchý a dostatočne efektívny spôsob pripevnenia káblov prilepením.
Cod Serie: SR6261
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime cablu | Lățimea maximă a brățării de cablu compatibile | Interval grosime panou | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,8756 RON - 2,3137 RON | 80 În stoc |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
1,8482 RON - 2,2726 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
1,2719 RON - 1,5608 RON | 70 În stoc |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
2,9709 RON - 6,7031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
||
1,5608 RON - 1,9441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
1,6565 RON - 2,04 RON | 100 În stoc |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
1,6471 RON - 1,8301 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
1,9714 RON - 2,4233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
1,8482 RON - 2,2726 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
1,3581 RON - 1,3581 RON | 19500 În stoc |
|
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
||
1,6565 RON - 2,04 RON | 2700 În stoc |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
1,5608 RON - 1,9441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
2,4096 RON - 2,9846 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
||
3,1626 RON - 3,9019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
||
1,6565 RON - 2,04 RON | 7100 În stoc |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
1,9714 RON - 2,4233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
3,943 RON - 3,943 RON | 2600 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
2,4096 RON - 2,9846 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
||
1,7935 RON - 2,2179 RON | 7800 În stoc |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
0,7768 RON - 0,7768 RON | 118490 În stoc |
6.272 in
159.3 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.028 - 0.079 in
0.7 - 2.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina