10300749
550279
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 4999 | 1,9441 RON |
5000 + | 1,5608 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Mounting Method | Edge Mount |
Special Features | Cable Tie is Pre-Installed |
Cable Length | 140.0 mm |
Cable Length | 5.512 in |
Cable Width | 3.6 mm |
Cable Width | 0.142 in |
Overall Height | 171.7 mm |
Overall Height | 6.76 in |
Overall Length | 20.0 mm |
Overall Length | 0.787 in |
Overall Width | 15.0 mm |
Overall Width | 0.591 in |
Full Material | Polyamide 6.6;Stainless Steel |
Grip Material | 302 Stainless Steel |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina