Meniu Caută

Montare pe margine Suport coliere Nylon 6/6;Stainless Seel Negru

This edge mount cable tie holder is made from a nylon housing and 304 stainless steel internal clip. Ideal for mounting cable ties to either steel or plastic panel edges. Rated to UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10009451

Numărul piesei producătorului:

FTH-31-01

17500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,3581 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 358,10 RON

1000 x 1,3581 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Metodă de montare Montare pe margine
Grosime minimă panou 0.8 mm
Grosime maximă panou 3.0 mm
Înălțime totală 16.0 mm
Lățime totală 10.8 mm
Material complet Poliamidă 6.6; Oțel inoxidabil
Material sistem de prindere Oţel inoxidabil 304
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne