10300466
550245
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 2999 | 2,04 RON |
| 3000 + | 1,6565 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Negru |
|---|---|
| Metodă de montare | Montare pe margine |
| Grosime minimă panou | 0.7 mm |
| Grosime minimă panou | 0.028 in |
| Grosime maximă panou | 0.118 in |
| Grosime maximă panou | 3.0 mm |
| Înălțime totală | 15.6 mm |
| Înălțime totală | 0.614 in |
| Lățime totală | 12.0 mm |
| Lățime totală | 0.472 in |
| Material complet | Poliamidă 6.6; Oțel inoxidabil |
| Material sistem de prindere | Oţel inoxidabil 302 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina