Vertikálne ručné pridržiavacie rýchloupínače šetria miesto bez obmedzenia funkčnosti rýchloupínača. Odpružená vinylová rukoväť poskytuje lepší používateľský komfort a všetky diely rýchloupínača sú pozinkované na ochranu proti korózii.
Cod Serie: SRG0005
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material bază | Înălțime sub bară | Forță de susținere maximă | Mișcare mâner | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,2063 RON - 80,7222 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 104,1612 RON - 116,4693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
76
|
||
| 61,6369 RON - 69,8515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
78
|
||
| 70,8098 RON - 79,1751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 95,0567 RON - 106,4475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
1.339 in
34.0 mm
|
550.0 lbf
2446.5 N
|
72
|
||
| 43,4278 RON - 48,9043 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 133,7201 RON - 149,5195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 139,525 RON - 139,525 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
1.772 in
45.0 mm
|
771.0 lbf
3429.6 N
|
72
|
||
| 153,5337 RON - 153,5337 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
1.339 in
34.0 mm
|
150.0 kg
150.0 kg
|
77
|
||
| 60,3378 RON - 60,3378 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
1.339 in
34.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
66
|
||
| 52,8803 RON - 52,8803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
1.063 in
27.0 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
78
|
||
| 49,9425 RON - 49,9425 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.492 in
12.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
166
|
||
| 81,6707 RON - 81,6707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.925 in
23.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
175
|
||
| 119,8169 RON - 119,8169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.492 in
12.5 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
166
|
||
| 46,2816 RON - 46,2816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.472 in
12 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
90
|
||
| 189,2844 RON - 189,2844 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oţel inoxidabil 304
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 106,9809 RON - 106,9809 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oţel inoxidabil 304
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
| 177,262 RON - 177,262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oţel inoxidabil 304
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 39,1405 RON - 39,1405 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 261,9158 RON - 261,9158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
1.693 in
43.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
90
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina