Meniu Caută

Toggle Clamp 150.0 kg 34.0 mm 77 ° Oțel

Numărul piesei Essentra:

10349946

Numărul piesei producătorului:

1472818

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 153,5337 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

153,53 RON

1 x 153,5337 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime sub bară 34.0 mm
Forță de susținere maximă 150.0 kg
Model bază Flanged
Culoare mâner Roșu
Material bază Oțel
Orientare mâner orizontal
Tip mâner Mâner drept
Mișcare mâner 77
Bar Movement 82
Tip braț Adjustable
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne