Vertikálne ručné pridržiavacie rýchloupínače šetria miesto bez obmedzenia funkčnosti rýchloupínača. Odpružená vinylová rukoväť poskytuje lepší používateľský komfort a všetky diely rýchloupínača sú pozinkované na ochranu proti korózii.
Cod Serie: SRG0005
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material bază | Înălțime sub bară | Forță de susținere maximă | Mișcare mâner | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163,7482 RON - 163,7482 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 303,9036 RON - 303,9036 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
1.311 in
33.3 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
160
|
||
| 83,4786 RON - 83,4786 RON | 155 În stoc |
Oţel inoxidabil 304
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 51,2984 RON - 51,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| 106,0318 RON - 106,0318 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
1.772 in
45.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
85
|
||
| 117,105 RON - 117,105 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oţel inoxidabil 304
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| 46,2816 RON - 46,2816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.472 in
12 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
90
|
||
| 126,5512 RON - 126,5512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
79
|
||
| 116,6079 RON - 116,6079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oţel inoxidabil 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
| 216,1313 RON - 216,1313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
2.283 in
58.0 mm
|
4.40 kN
4.40 kN
|
70
|
||
| 68,1116 RON - 68,1116 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| 75,1172 RON - 75,1172 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 136,2685 RON - 136,2685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
1.732 in
44.0 mm
|
3.4 kN
3.4 kN
|
60
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina