Meniu Caută

Toggle Clamp 0.50 kN 12 mm 90 ° Oțel

Numărul piesei Essentra:

20509873

Numărul piesei producătorului:

20509873

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 46,2816 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

46,28 RON

1 x 46,2816 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime sub bară 12 mm
Forță de susținere maximă 0.50 kN
Culoare mâner Roșu
Material bază Oțel
Tip mâner Mâner drept
Mișcare mâner 90
Bar Movement 90
Tip braț Adjustable
Cod Vamal 8205700000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne