Meniu Caută

Clemă adezivă de formă D

În stoc

Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Štyri rôzne rozmery pre rozličné priemery zväzkov káblov. Drží káble a umožňuje ich vyberanie. Šedý PVC UL94 V-0 Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime bază Diametrul maxim al cablului compatibil Lungime bază Cumpără
0,7156 RON - 0,7156 RON 4500 În stoc
1,5717 RON - 1,5717 RON 400 În stoc
25.4 mm
19.1 mm
28.6 mm
1,1829 RON - 1,1829 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
5,5571 RON - 5,5571 RON Solicitați termenul de livrare aici
Clemă cablu Adeziv 6.4 mm 12.7 mm PVC Gri

10159361

Interval de preț
0,7156 RON - 0,7156 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Acrilic
  • Culoare
    Gri
  • Material
    PVC
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Interval de temperatură de funcționare
    0 - 50 °C
Clemă cablu Adeziv 19.1 mm PVC Gri

10010822

Interval de preț
1,5717 RON - 1,5717 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Acrilic
  • Culoare
    Gri
  • Material
    PVC
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    28.6 mm