Meniu Caută

Clemă cablu Adeziv 12.7 mm PVC Gri

Această clemă se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Realizată din PVC, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic. Permite montarea unui mănunchi de cabluri cu diametrul maxim de 12,7 mm | .500 inci. Forma în D permite accesul și scoaterea rapidă a cablurilor cu o poziție apropiată de bază.
Numărul piesei Essentra:

10010839

Numărul piesei producătorului:

KKD-8A5-RT

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,1829 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

118,29 RON

100 x 1,1829 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adhesive Material Acrilic
Culoare Gri
Material PVC
Metodă de montare Adeziv
Lungime bază 19.1 mm
Interval diametru cablu compatibil 12.7 mm
Diametrul maxim al cablului compatibil 12.7 mm
Înălțime totală 18.5 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne