Meniu Caută

Clemă cablu Adeziv 19.1 mm PVC Gri

Această clemă se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Realizată din PVC, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic. Permite montarea unui mănunchi de cabluri cu diametrul maxim de 19,1 mm | .750 inci. Forma în D permite accesul și scoaterea rapidă a cablurilor cu o poziție apropiată de bază.
Numărul piesei Essentra:

10010822

Numărul piesei producătorului:

KKD-12A5-RT

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,5717 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

157,17 RON

100 x 1,5717 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adhesive Material Acrilic
Culoare Gri
Material PVC
Metodă de montare Adeziv
Lungime bază 28.6 mm
Interval diametru cablu compatibil 19.1 mm
Diametrul maxim al cablului compatibil 19.1 mm
Înălțime totală 25.9 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne