Meniu Caută

Cleme de prindere - mâner conic/inserție filetată

În stoc

Nastaviteľné páčky so skosenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Skosená rukoväť umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Páčka sa montuje do vnútorného závitu na zariadení.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
39 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime corp Dimensiune filet Diametru bază Cumpără
64,8586 RON - 77,5563 RON 12 În stoc
M6
9.7 mm
89,2627 RON - 89,2627 RON 40 În stoc
M8
13.5 mm
13,4158 RON - 16,3347 RON 2 În stoc
26.0 mm
M6
12.0 mm
9,1217 RON - 26,9102 RON 10 În stoc
37.0 mm
M8
15.0 mm
11,9003 RON - 29,9162 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
M10
19.0 mm
6,5535 RON - 29,7731 RON 1 În stoc
37.0 mm
M8
15.0 mm
13,4578 RON - 16,3347 RON 8 În stoc
26.0 mm
M5
12.0 mm
6,0203 RON - 7,0166 RON 14 În stoc
37.0 mm
M8
15.0 mm
22,9163 RON - 91,4661 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.0 mm
M12
24.0 mm
11,816 RON - 24,9063 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
M10
19.0 mm
13,3737 RON - 25,3357 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
M6
12.0 mm
13,472 RON - 16,3347 RON 2 În stoc
26.0 mm
M6
12.0 mm
78,635 RON - 78,635 RON 4 În stoc
M8
13.5 mm
89,4813 RON - 106,0422 RON 40 În stoc
M10
15.7 mm
138,129 RON - 138,129 RON 80 În stoc
M12
18.5 mm
9,1497 RON - 26,1945 RON 3 În stoc
37.0 mm
M8
15.0 mm
9,4163 RON - 11,1424 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.0 mm
M8
15.0 mm
22,762 RON - 48,8105 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.0 mm
M12
24.0 mm
14,7209 RON - 50,9577 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.0 mm
M12
24.0 mm
13,472 RON - 16,3347 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
M5
12.0 mm
  • din 2
Manetă de prindere 42.0 mm Prezon filetat M6 32.0 mm Negru

10275061

Interval de preț
77,5563 RON - 64,8586 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru bază
    9.7 mm
  • Lungime mâner
    42.0 mm
  • Lungimea filetului
    32.0 mm
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 50.0 mm Negru

10275108

Interval de preț
89,2627 RON - 89,2627 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru bază
    13.5 mm
  • Lungime mâner
    65.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
Manetă de prindere 43.0 mm Prezon filetat M6 25.0 mm Negru

10261477

Interval de preț
16,3347 RON - 13,4158 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Diametru bază
    12.0 mm
  • Înălțime corp
    26.0 mm
  • Lungime mâner
    43.0 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 30.0 mm Negru

10260432

Interval de preț
26,9102 RON - 9,1217 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Diametru bază
    15.0 mm
  • Înălțime corp
    37.0 mm
  • Lungime mâner
    65.0 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 45.0 mm Negru

10261224

Interval de preț
29,7731 RON - 6,5535 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Diametru bază
    15.0 mm
  • Înălțime corp
    37.0 mm
  • Lungime mâner
    65.0 mm
Manetă de prindere 43.0 mm Prezon filetat M5 15.0 mm Negru

10261439

Interval de preț
16,3347 RON - 13,4578 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Diametru bază
    12.0 mm
  • Înălțime corp
    26.0 mm
  • Lungime mâner
    43.0 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 10.0 mm Negru

10261200

Interval de preț
7,0166 RON - 6,0203 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Diametru bază
    15.0 mm
  • Înălțime corp
    37.0 mm
  • Lungime mâner
    65.0 mm
Manetă de prindere 43.0 mm Prezon filetat M6 10.0 mm Negru

10261453

Interval de preț
16,3347 RON - 13,472 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Diametru bază
    12.0 mm
  • Înălțime corp
    26.0 mm
  • Lungime mâner
    43.0 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 25.0 mm Negru

10275085

Interval de preț
78,635 RON - 78,635 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru bază
    13.5 mm
  • Lungime mâner
    65.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
Manetă de prindere 78.0 mm Prezon filetat M10 32.0 mm Negru

10275122

Interval de preț
106,0422 RON - 89,4813 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru bază
    15.7 mm
  • Lungime mâner
    78.0 mm
  • Lungimea filetului
    32.0 mm
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
Manetă de prindere 92.0 mm Prezon filetat M12 50.0 mm Negru

10275160

Interval de preț
138,129 RON - 138,129 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru bază
    18.5 mm
  • Lungime mâner
    92.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 40.0 mm Negru

10260449

Interval de preț
26,1945 RON - 9,1497 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Diametru bază
    15.0 mm
  • Înălțime corp
    37.0 mm
  • Lungime mâner
    65.0 mm