Meniu Caută

Manetă de prindere 43.0 mm Prezon filetat M5 15.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10261439

Numărul piesei producătorului:

466673

8 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 499 16,3347 RON
500 + 13,4578 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

163,35 RON

10 x 16,3347 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Stil mâner Braţ în unghi
Diametru bază 12.0 mm
Înălțime corp 26.0 mm
Lungime mâner 43.0 mm
Lungimea filetului 15.0 mm
Material complet Nailon 6/6 cu fibră de sticlă
Dimensiune filet M5
Cod Vamal 3926300090
Înălțime totală 32.0 mm
Tip montare Prezon filetat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne