10260470
466307
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 47,62 RON |
| 10 - 79 | 26,7796 RON |
| 80 + | 22,2068 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Negru |
|---|---|
| Stil mâner | Braţ în unghi |
| Diametru bază | 24.0 mm |
| Diametru bază | 0.945 in |
| Înălțime corp | 51.0 mm |
| Înălțime corp | 2.008 in |
| Lungime mâner | 4.094 in |
| Lungime mâner | 104.0 mm |
| Lungimea filetului | 1.378 in |
| Lungimea filetului | 35.0 mm |
| Material complet | Nailon 6/6 cu fibră de sticlă |
| Dimensiune filet | M12 |
| Cod Vamal | 3926300090 |
| Înălțime totală | 2.677 in |
| Înălțime totală | 68.0 mm |
| Tip montare | Prezon filetat |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina