10260463
466306
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 29,1865 RON |
| 10 - 149 | 13,6363 RON |
| 150 + | 11,61 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Negru |
|---|---|
| Stil mâner | Braţ în unghi |
| Diametru bază | 19.0 mm |
| Diametru bază | 0.748 in |
| Înălțime corp | 46.0 mm |
| Înălțime corp | 1.811 in |
| Lungime mâner | 83.0 mm |
| Lungime mâner | 3.268 in |
| Lungimea filetului | 1.575 in |
| Lungimea filetului | 40.0 mm |
| Material complet | Nailon 6/6 cu fibră de sticlă |
| Dimensiune filet | M10 |
| Cod Vamal | 3926300090 |
| Înălțime totală | 57.0 mm |
| Înălțime totală | 2.244 in |
| Tip montare | Prezon filetat |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina