Meniu Caută

Cârlige de sprijin

În stoc

Suport Cârligele de sârmă sunt utile pentru controlul sarcinilor în diverse aplicații, cum ar fi finisarea vopselelor și manipularea materialelor. Ideale pentru aplicații în condiții dificile. Acestea sunt rezistente la coroziune.

  • Cârligele pentru cabluri oferă suport pentru manevrarea sarcinilor într-o mare varietate de aplicații.
  • Ideale pentru finisarea cu vopsea, tratamente de suprafață și manipularea materialelor.
  • Refolosibile
Material: Fier, Oțel Culoare: Natural, Cod Serie: SR1087

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
45 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă L Material W Tip WD Cumpără
0,2412 RON - 0,268 RON 14500 În stoc
În formă de S, plat
100.0 mm
Oțel
25.0 mm
5
0.9 mm
0,7138 RON - 0,7932 RON 25 În stoc
În formă de S, plat
150.0 mm
Oțel
25.0 mm
5
3.0 mm
0,4701 RON - 0,5223 RON 21193 În stoc
În formă de S, plat
100.0 mm
Oțel
25.0 mm
5
2.0 mm
0,4759 RON - 0,5288 RON 125 În stoc
În formă de S, plat
150.0 mm
Oțel
25.0 mm
5
2.0 mm
1,1637 RON - 1,2929 RON 625 În stoc
În formă de S, plat
200.0 mm
Oțel
25.0 mm
5
3.0 mm
0,5252 RON - 0,5836 RON 3750 În stoc
În formă de S, plat
200.0 mm
Oțel
25.0 mm
5
2.0 mm
1,2856 RON - 1,4284 RON 1250 În stoc
În formă de S, plat
250.0 mm
Oțel
25.0 mm
5
3.0 mm
0,3569 RON - 0,3965 RON 5338 În stoc
În formă de S, plat
100.0 mm
Oțel
25.0 mm
5
1.5 mm
1,1019 RON - 1,2244 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de S, plat
150.0 mm
Oțel
25.0 mm
5
1.5 mm
0,8096 RON - 0,8996 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de S, plat
100.0 mm
Oțel
25.0 mm
5
3.0 mm
0,2457 RON - 0,2731 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de S, torsionat
75.0 mm
Oțel
26.0 mm
6
1.5 mm
0,9536 RON - 1,0074 RON 2843 În stoc
În formă de S, torsionat
200.0 mm
Oțel
26.0 mm
6
3.0 mm
1,0476 RON - 1,164 RON 1250 În stoc
În formă de S, torsionat
250.0 mm
Oțel
26.0 mm
6
3.0 mm
0,2412 RON - 0,268 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de S, torsionat
100.0 mm
Oțel
26.0 mm
6
0.9 mm
1,036 RON - 1,1511 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de S, torsionat
150.0 mm
Oțel
26.0 mm
6
3.0 mm
0,8096 RON - 0,8996 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de S, torsionat
100.0 mm
Oțel
26.0 mm
6
3.0 mm
0,3366 RON - 0,374 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de S, torsionat
150.0 mm
Oțel
26.0 mm
6
2.0 mm
0,5868 RON - 0,619 RON 1190 În stoc
În formă de C
100.0 mm
Fier
30.0 mm
4
3.0 mm
0,3998 RON - 0,4191 RON Solicitați termenul de livrare aici
În formă de CV
150.0 mm
Fier
30.0 mm
2
2.0 mm
0,2546 RON - 0,2829 RON 5000 În stoc
În formă de C
100.0 mm
Fier
20.0 mm
3
1.5 mm
  • din 3
Cârlige de susținere S 0.9 mm 100.0 mm Oțel

10253861

Interval de preț
0,268 RON - 0,2412 RON

Niveluri de stoc
14500 În stoc
Caracteristici
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tip
    5
  • Material complet
    Oțel
Cârlige de susținere S 3.0 mm 150.0 mm Oțel

10253939

Interval de preț
0,7932 RON - 0,7138 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tip
    5
  • Material complet
    Oțel
Cârlige de susținere S 2.0 mm 100.0 mm Oțel

10253892

Interval de preț
0,5223 RON - 0,4701 RON

Niveluri de stoc
21193 În stoc
Caracteristici
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tip
    5
  • Material complet
    Oțel
Cârlige de susținere S 2.0 mm 150.0 mm Oțel

10253908

Interval de preț
0,5288 RON - 0,4759 RON

Niveluri de stoc
125 În stoc
Caracteristici
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tip
    5
  • Material complet
    Oțel
Cârlige de susținere S 3.0 mm 200.0 mm Oțel

10253946

Interval de preț
1,2929 RON - 1,1637 RON

Niveluri de stoc
625 În stoc
Caracteristici
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tip
    5
  • Material complet
    Oțel
Cârlige de susținere S 2.0 mm 200.0 mm Oțel

10253915

Interval de preț
0,5836 RON - 0,5252 RON

Niveluri de stoc
3750 În stoc
Caracteristici
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tip
    5
  • Material complet
    Oțel
Cârlige de susținere S 3.0 mm 250.0 mm Oțel

10253953

Interval de preț
1,4284 RON - 1,2856 RON

Niveluri de stoc
1250 În stoc
Caracteristici
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tip
    5
  • Material complet
    Oțel
Cârlige de susținere S 1.5 mm 100.0 mm Oțel

10253878

Interval de preț
0,3965 RON - 0,3569 RON

Niveluri de stoc
5338 În stoc
Caracteristici
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tip
    5
  • Material complet
    Oțel
Cârlige de susținere rotunde în formă de S 6 3.0 mm 26.0 mm Oțel

10254011

Interval de preț
1,0074 RON - 0,9536 RON

Niveluri de stoc
2843 În stoc
Caracteristici
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tip
    6
  • Material complet
    Oțel
Cârlige de susținere rotunde în formă de S 6 3.0 mm 26.0 mm Oțel

10254028

Interval de preț
1,164 RON - 1,0476 RON

Niveluri de stoc
1250 În stoc
Caracteristici
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tip
    6
  • Material complet
    Oțel
Cârlige de susținere C 4 3.0 mm 100.0 mm Fier

10206560

Interval de preț
0,619 RON - 0,5868 RON

Niveluri de stoc
1190 În stoc
Caracteristici
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tip
    4
  • Material complet
    Oţel cuprat
Cârlige de susținere C 3 1.5 mm 100.0 mm Fier

10206515

Interval de preț
0,2829 RON - 0,2546 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tip
    3
  • Material complet
    Oţel cuprat