Meniu Caută

Cârlige de susținere S 1.5 mm 100.0 mm Oțel

This reusable S-shaped round wire hook is manufactured from Iron and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Numărul piesei Essentra:

10253878

Numărul piesei producătorului:

462972

5338 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2500 - 12499 0,3869 RON
12500 + 0,3482 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 2500

Preț total:

967,25 RON

2500 x 0,3869 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 100.0 mm
WD 1.5 mm
W 25.0 mm
Tip 5
Material complet Oțel
Culoare Natural
Formă În formă de S, plat
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne