Meniu Caută

Capace-bușon conice - Standard LDPE 36.8 mm 40.6 mm Albastru

Acest capac și bușon conic din LDPE de culoare albastră este gândit să acopere o multitudine de diametre interioare sau diametre exterioare. Ușor de instalat și de demontat. Piesa oferă o excelentă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul transportului și depozitării.
Numărul piesei Essentra:

10299678

Numărul piesei producătorului:

53

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 1,4523 RON
2000 + 0,5503 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

290,46 RON

200 x 1,4523 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 44.5 mm
d1 36.8 mm
d2 40.6 mm
d3 35.2 mm
d4 38.9 mm
h 19.1 mm
Culoare Albastru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 2
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne