10071069
10485
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 0,8125 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.874 in |
|---|---|
| D | 47.6 mm |
| d1 | 39.6 mm |
| d1 | 1.559 in |
| d2 | 42.7 mm |
| d2 | 1.681 in |
| d3 | 38.2 mm |
| d3 | 1.504 in |
| d4 | 41.1 mm |
| d4 | 1.618 in |
| h | 0.728 in |
| h | 18.5 mm |
| Culoare | Roșu |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 2 |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina