Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Cod Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1605 RON - 1,1605 RON | 18149 În stoc |
1.961 in
49.8 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
2
|
||
| 1,0608 RON - 1,0608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 0,442 RON - 1,503 RON | 1250 În stoc |
1.165 in
29.6 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,2343 RON - 2,3617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.421 in
10.7 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,435 RON - 1,7319 RON | 1350 În stoc |
1.291 in
32.8 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
1.39 in
35.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 8,5042 RON - 33,2083 RON | 200 În stoc |
6.882 in
174.8 mm
|
7.669 in
194.8 mm
|
7.031 in
178.6 mm
|
6.949 in
176.5 mm
|
6.799 in
172.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2
|
||
| 8,6023 RON - 8,6023 RON | 100 În stoc |
8.402 in
213.4 mm
|
9 in
228.6 mm
|
8.598 in
218.4 mm
|
8.5 in
215.9 mm
|
8.299 in
210.8 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
2
|
||
| 38,1845 RON - 38,1845 RON | 10 În stoc |
11.929 in
303.0 mm
|
13.051 in
331.5 mm
|
12.559 in
319.0 mm
|
11.701 in
297.2 mm
|
12.346 in
313.6 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
2
|
||
| 5,0379 RON - 15,3159 RON | 98 În stoc |
4.366 in
110.9 mm
|
5 in
127.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
4.287 in
108.9 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,7129 RON - 2,7769 RON | 4320 În stoc |
1.736 in
44.1 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,3971 RON - 1,2553 RON | 28372 În stoc |
0.965 in
24.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,4953 RON - 1,5173 RON | 3283 În stoc |
1.224 in
31.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,268 RON - 0,8402 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.579 in
14.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3
|
||
| 1,9085 RON - 1,9085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.441 in
62.0 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
2.614 in
66.4 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
2.531 in
64.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 2,3997 RON - 5,9546 RON | 25910 În stoc |
2.335 in
59.3 mm
|
2.768 in
70.3 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
2.524 in
64.1 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
2
|
||
| 0,5346 RON - 1,3054 RON | 1000 În stoc |
1.311 in
33.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 2,2593 RON - 2,2593 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.358 in
85.3 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
3.264 in
82.9 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 1,5858 RON - 1,5858 RON | 51800 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 4,8415 RON - 4,8415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.012 in
101.9 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
||
| 0,536 RON - 1,0277 RON | 123934 În stoc |
0.972 in
24.7 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2