Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Cod Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3662 RON - 0,9003 RON | 1200 În stoc |
0.724 in
18.4 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
||
| 1,4313 RON - 4,3514 RON | 60 În stoc |
2.157 in
54.8 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.354 in
59.8 mm
|
2.083 in
52.9 mm
|
2.287 in
58.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 1,7822 RON - 5,3963 RON | 1147 În stoc |
2.394 in
60.8 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.606 in
66.2 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 1,7822 RON - 6,6702 RON | 280 În stoc |
2.559 in
65.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2.689 in
68.3 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.622 in
66.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 3,6539 RON - 6,7666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.646 in
67.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
2.579 in
65.5 mm
|
2.724 in
69.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 5,9781 RON - 15,1728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.988 in
126.7 mm
|
5.63 in
143.0 mm
|
5.201 in
132.1 mm
|
5.098 in
129.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2
|
||
| 2,2874 RON - 7,3001 RON | 300 În stoc |
2.996 in
76.1 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
3.094 in
78.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 4,9818 RON - 12,2384 RON | 60 În stoc |
3.236 in
82.2 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
3.492 in
88.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,6102 RON - 2,5622 RON | 300 În stoc |
1.559 in
39.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,842 RON - 3,0918 RON | 600 În stoc |
1.799 in
45.7 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
1.827 in
46.4 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 1,2797 RON - 3,8647 RON | 62 În stoc |
2.224 in
56.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.28 in
57.9 mm
|
2.15 in
54.6 mm
|
2.22 in
56.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 1,5436 RON - 5,339 RON | 490 În stoc |
2.429 in
61.7 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
2.646 in
67.2 mm
|
2.421 in
61.5 mm
|
2.579 in
65.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 1,2166 RON - 3,7931 RON | 15500 În stoc |
2.016 in
51.2 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
2.083 in
52.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 1,5015 RON - 4,5517 RON | 12230 În stoc |
2.13 in
54.1 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.425 in
61.6 mm
|
2.043 in
51.9 mm
|
2.37 in
60.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 7,5779 RON - 7,5779 RON | 700 În stoc |
6.402 in
162.6 mm
|
6.941 in
176.3 mm
|
6.559 in
166.6 mm
|
6.331 in
160.8 mm
|
6.476 in
164.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
2
|
||
| 5,0379 RON - 15,3159 RON | 98 În stoc |
4.366 in
110.9 mm
|
5 in
127.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
4.287 in
108.9 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 5,1081 RON - 13,4693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.913 in
99.4 mm
|
4.374 in
111.1 mm
|
4.071 in
103.4 mm
|
3.811 in
96.8 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
2
|
||
| 2,3997 RON - 7,2428 RON | 250 În stoc |
2.85 in
72.4 mm
|
3.252 in
82.6 mm
|
2.98 in
75.7 mm
|
2.783 in
70.7 mm
|
2.917 in
74.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 4,7572 RON - 16,6042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.469 in
138.9 mm
|
6.13 in
155.7 mm
|
5.618 in
142.7 mm
|
5.39 in
136.9 mm
|
5.539 in
140.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 7,6902 RON - 7,6902 RON | 5070 În stoc |
6.61 in
167.9 mm
|
7.189 in
182.6 mm
|
6.709 in
170.4 mm
|
6.531 in
165.9 mm
|
6.63 in
168.4 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
2