Capacele de protecție pentru șuruburi ascund și protejează capetele șuruburilor și piulițele împotriva intemperiilor. Sunt ideale pentru capete de bolțuri, capete de șuruburi și piulițe. Conferă un aspect finisat îmbunătățit și sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.
Această gamă vă este oferită într-o serie mare de dimensiuni, care să se potrivească mai multor aplicații. Aceste capace sunt gândite să acopere șuruburi standard imperiale UNF, metrice ISO 4017 sau DIN 933.
Disponibile într-o varietate de culori.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Verde, Maro Cod Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Filet bolț | D | Culoare | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4832 RON - 1,2777 RON | 16013 În stoc |
1/4
|
|
Negru
|
1
|
||
| 0,5421 RON - 1,4384 RON | 4950 În stoc |
7/16
|
|
Negru
|
1
|
||
| 0,3372 RON - 1,2232 RON | 119 În stoc |
M14
|
|
Negru
|
1
|
||
| 1,5471 RON - 4,1195 RON | 800 În stoc |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Negru
|
|
||
| 0,1971 RON - 0,4524 RON | 5000 În stoc |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 1,2924 RON - 2,9605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 0,208 RON - 0,5501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Alb
|
|
||
| 0,2217 RON - 0,5083 RON | 6445 În stoc |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 2,2316 RON - 2,2316 RON | 500 În stoc |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Alb
|
|
||
| 1,1719 RON - 3,1141 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Alb
|
|
||
| 0,1326 RON - 0,1856 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
|
Negru
|
1
|
||
| 0,2573 RON - 1,0501 RON | 138480 În stoc |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Negru
|
|
||
| 1,6976 RON - 1,6976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Negru
|
|
||
| 0,3231 RON - 1,2177 RON | 39500 În stoc |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Negru
|
1
|
||
| 0,1739 RON - 0,8308 RON | 77600 În stoc |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Alb
|
|
||
| 0,9543 RON - 2,5136 RON | 2700 În stoc |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Alb
|
|
||
| 0,4531 RON - 1,0404 RON | 1000 În stoc |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 0,9761 RON - 2,2482 RON | 1135 În stoc |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 0,2081 RON - 0,5474 RON | 9400 În stoc |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Negru
|
|
||
| 1,9577 RON - 1,9577 RON | 795 În stoc |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Alb
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina