Meniu Caută

Capace de protecţie pentru şuruburi 12.8 mm LDPE - PIR Alb

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Numărul piesei Essentra:

10086445

Numărul piesei producătorului:

12723

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,8516 RON
5000 + 0,1782 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

425,80 RON

500 x 0,8516 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
16.8 mm
d 12.8 mm
H3  9.0 mm
H1 14.0 mm
H2 15.0 mm
Culoare Alb
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne