Meniu Caută

Capace de protecţie pentru şuruburi 26.8 mm LDPE Alb

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Numărul piesei Essentra:

10086957

Numărul piesei producătorului:

12836

2000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 3,192 RON
1500 + 1,2012 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

478,80 RON

150 x 3,192 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
34.0 mm
d 26.8 mm
H3  15.0 mm
H1 29.0 mm
H2 43.0 mm
Culoare Alb
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne