Capacele de protecție a arborelui de transmisie protejează capetele arborilor de transmisie expuși de ulei și substanțe chimice, în timpul transportului și depozitării. Acestea sunt rezistente la rupere și despicare.Capacele de protecție pentru arbore motor sunt utilizate pentru protejarea și mascarea arborilor motori și a rulmenților asociați, împotriva uleiurilor și a unei game de substanțe chimice.Conformă cu DIN 748, IEC 600-72 și ISO R775. Material: LDPE, PVC Culoare: Galben Cod Serie: SR1079
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | d | H | Material complet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3388 RON - 19,2714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.094 in
104.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 0,5952 RON - 0,7948 RON | 1490 În stoc |
0.898 in
22.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 1,3097 RON - 1,7376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.89 in
48.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.709 in
94.2 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 1,2972 RON - 1,4413 RON | 15 În stoc |
2.579 in
65.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.098 in
129.5 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 2,8518 RON - 5,9887 RON | 25 În stoc |
4.37 in
111.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
6.425 in
163.2 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 2,0489 RON - 2,7233 RON | 370 În stoc |
2.185 in
55.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 0,6237 RON - 0,8325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.016 in
25.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 0,8506 RON - 1,1347 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.24 in
31.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.354 in
59.8 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 0,8792 RON - 1,1722 RON | 209 În stoc |
1.39 in
35.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 1,7636 RON - 2,3472 RON | 100 În stoc |
2.008 in
51.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 0,6237 RON - 0,8325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.012 in
25.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 0,9078 RON - 1,2099 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 0,5394 RON - 1,5343 RON | 190 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 0,568 RON - 0,756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.78 in
19.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 0,7948 RON - 2,2618 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.189 in
30.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 2,1527 RON - 2,8789 RON | 500 În stoc |
2.402 in
61.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 1,1061 RON - 1,4783 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 2,2571 RON - 2,2571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.78 in
96.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina