Meniu Caută

Capace de protecție pentru arbore motor 75.0 mm 111.0 mm Galben LDPE

NP0187
Numărul piesei Essentra:

10580394

Numărul piesei producătorului:

1663693

25 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 5,9887 RON
50 + 2,8518 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

29,94 RON

5 x 5,9887 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 163.2 mm
d 75.0 mm
d1 111.0 mm
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 1
Cod Vamal 3926909790
Material LDPE

Produsul 1663693 înlocuiește:

Capace de protecție pentru arbore motor 75.0 mm 112.0 mm Galben LDPE
Numărul piesei Essentra: 10262733
Numărul piesei producătorului: 467026

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne