Meniu Caută

Capace de protecție pentru arbore motor 11.0 mm 19.8 mm Galben LDPE - PIR

Acest capac de protecție arbore de antrenare, realizat din LDPE de culoare galbenă ajută la protecția arborilor conformi cu DIN 746, IEC 600-72 și ISO R775 și a rulmenților asociați împotriva uleiurilor și unei game de produse chimice.
Numărul piesei Essentra:

10538050

Numărul piesei producătorului:

1663674

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,7749 RON
2500 + 0,5822 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

387,45 RON

500 x 0,7749 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 28.4 mm
d 11.0 mm
d1 19.8 mm
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 1
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Produsul 1663674 înlocuiește:

Capace de protecție pentru arbore motor 11.0 mm 17.5 mm Galben LDPE
Numărul piesei Essentra: 10262528
Numărul piesei producătorului: 467005

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne