Meniu Caută

Capace de protecție pentru arbore motor 20.0 mm 31.5 mm Galben LDPE - PIR

Acest capac de protecție arbore de antrenare, realizat din LDPE de culoare galbenă ajută la protecția arborilor conformi cu DIN 746, IEC 600-72 și ISO R775 și a rulmenților asociați împotriva uleiurilor și unei game de produse chimice.
Numărul piesei Essentra:

10538104

Numărul piesei producătorului:

1663679

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1249 1,1631 RON
1250 + 0,8719 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

290,78 RON

250 x 1,1631 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 59.8 mm
d 20.0 mm
d1 31.5 mm
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 1
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Produsul 1663679 înlocuiește:

Capace de protecție pentru arbore motor 20.0 mm 32.0 mm Galben LDPE
Numărul piesei Essentra: 10262573
Numărul piesei producătorului: 467010

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne