Capace de protecţie filetate protejează filetele şi fitingurile de daune în timpul producţiei, stocării şi transportului, asigurându-se că acestea rămân în stare bună şi pregătite pentru utilizare atunci când este necesar. Aceștia împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umiditatea în orificiu.
Acestea dispun de un design cu cap zimțat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual. Pur și simplu răsuciți-le pe un țeavă sau tub. Utilizat în diverse aplicații, inclusiv în sisteme hidraulice și pneumatice, precum și în medii auto și industriale. Disponibil într-o gamă variată de dimensiuni de fir care respectă standardele Metric, BSP/Gaz și UNF.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRCFPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | H | D | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5046 RON - 0,7849 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.1/4 x 11
|
19.8
|
44.4
|
GAS
|
||
| 0,1827 RON - 0,2843 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16 x 1.5
|
12.0
|
17.9
|
Metric
|
||
| 0,1513 RON - 0,2354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1
|
10.0
|
11.9
|
Metric
|
||
| 0,1784 RON - 0,2775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M14 x 1.5
|
12.0
|
15.9
|
Metric
|
||
| 0,443 RON - 0,6891 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24 x 1.5
|
14.0
|
26.2
|
Metric
|
||
| 0,4051 RON - 0,6302 RON | 2000 În stoc |
M30 x 2
|
14.0
|
34.0
|
Metric
|
||
| 0,4336 RON - 0,6745 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M36 x 2
|
16.0
|
38.8
|
Metric
|
||
| 0,1955 RON - 0,3042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7/16" x 20
|
12.9
|
13.3
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3855 RON - 0,5997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1" x 14
|
17.2
|
27.6
|
UNF/JIC
|
||
| 0,5277 RON - 0,8208 RON | 1350 În stoc |
1 x 11
|
19.0
|
36.0
|
GAS
|
||
| 0,2069 RON - 0,3219 RON | 4000 În stoc |
1/2 x 14
|
13.5
|
23.2
|
GAS
|
||
| 0,1513 RON - 0,2354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/8 x 28
|
12.0
|
11.8
|
BSP;GAS
|
||
| 0,5277 RON - 0,8208 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5/16" x 12
|
22.2
|
36.4
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1606 RON - 0,2499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1
|
10.0
|
9.9
|
Metric
|
||
| 0,7471 RON - 1,1621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.1/2 x 11
|
20.5
|
50.3
|
GAS
|
||
| 0,1219 RON - 0,1897 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12 x 1.5
|
12.0
|
14.0
|
Metric
|
||
| 0,3178 RON - 0,4944 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M22 x 1.5
|
13.8
|
24.3
|
Metric
|
||
| 0,6053 RON - 0,6726 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M52 x 2
|
16.0
|
54.7
|
Metric
|
||
| 0,1955 RON - 0,3042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7/16" x 24
|
13.7
|
13.3
|
UNF/JIC
|
||
| 0,5195 RON - 0,5773 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M45 x 2
|
21.8
|
47.8